norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Łączniki wtykowe 8 mm
tuleja z blokadą zatrzaskową nieekranowana
80130

Łączniki wtykowe 8 mm tuleja z blokadą zatrzaskową nieekranowana

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa: PUR.
Kabel: PUR.
Izolacja skrętki: PP.
Styk: CuZn (mosiądz)/CuSn (brąz).
Powierzchnia stykowa: Au (złoto).
Wersja:Tuleja (żeńska).
Kolor obudowy: czarny.
Kolor kabla: czarny.
Wskazówka:Łączniki wtykowe z blokadą zatrzaskową (snap-in).
Łączniki wtykowe wtopione w kabel.
Łączniki wtykowe są przewidziane do zastosowania w budowie instalacji, sterowników i urządzeń elektrycznych.
Dane techniczne:Żywotność mechaniczna: > 50 cykli łączeniowych.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 80130 Łączniki wtykowe 8 mm tuleja z blokadą zatrzaskową nieekranowana 165 kB

Rysunki

Łączniki wtykowe 8 mm
tuleja z blokadą zatrzaskową nieekranowana

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD1

PLiczba przewodów x
przekrój przewodów
Stopień ochronyNapięcie robocze
V
Napięcie
znamionowe
V
Prąd znamionowy
(40°C)
A
CADOsp.CenaZamów
80130-0806X20004,520006 X 0,25 mm²IP65308001,5 28,59 €
80130-0806X50004,550006 X 0,25 mm²IP65308001,5 38,36 €
Nr Zamówienia

Rezystancja przewodu
(20°C)
Ω/Km
Stopień zanieczyszczeniaNapięcie kontrolne
V
Napięcie znamionowe
V
Promień gięcia
kabel
stały
Promień gięcia
kabel
ruchomy
CADOsp.CenaZamów
80130-0806X20007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 28,59 €
80130-0806X50007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 38,36 €
Nr Zamówienia

Liczba
cykli gięcia
maks.
Zakres temperatury
kabel
ruchomy
Zakres temperatury
kabel
stały
Przystosowanie do EMCBez halogenuCADOsp.CenaZamów
80130-0806X20002000000 (25 °C)T= -25 °C - +90 °CT= -50°C – +90°Cnieekranowanytak 28,59 €
80130-0806X50002000000 (25 °C)T= -25 °C - +90 °CT= -50°C – +90°Cnieekranowanytak 38,36 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2023 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl