PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Poliamid wzmocniony włóknem szklanym.
Wersja
Kolor czarny. Bez możliwości otwierania.
Wskazówka
Prowadnik przewodów do bezpiecznego prowadzenia elastycznych przewodów zasilania i danych oraz węży pneumatycznych i hydraulicznych. Modułowo skonstruowany prowadnik można łatwo skrócić lub wydłużyć.

Materiał jest odporny na promieniowanie UV, przez co nadaje się do zastosowań na zewnątrz.
Dane techniczne
Właściwości techniczne w zakresie wolnonośnym:
Prędkość: 10 m/s
Przyspieszenie: 50 m/s²
Zakres temperatury
-30 °C do +125 °C
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili