PL
Wybierz język

Opis

Wersja
Jednofazowy zasilacz impulsowy z kluczowaniem po stronie pierwotnej, w metalowej obudowie.
Wskazówka
Wykonanie zamknięte z zabezpieczonymi przed dotknięciem złączami śrubowymi. Zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki ograniczeniu prądu, auto recovery. Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i nadmiernym napięciem. Wskaźnik LED dla Power On. Do mocowania na szynie montażowej DIN.
Dane techniczne
Stopień ochrony: IP00
Klasa ochrony: I
Norma: UL508, TUV EN60950-1, CE
Złącze: zabezpieczone przed dotknięciem zaciski śrubowe
Mocowanie: montaż na szynie DIN TS-35/7.5 lub 15
Zakres temperatury
-10°C do +70°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili