Kolumny podnoszące, sterowniki i przełączniki ręczne
Chcesz zakupić elektryczną kolumnę podnoszącą? Systemy kolumn podnoszących norelem składają się z samej kolumny podnoszącej, sterowania kolumny podnoszącej oraz przełącznika ręcznego do kolumny podnoszącej.
Elektryczna kolumna podnosząca służy do regulacji wysokości okiektów za pomocą silnika, a jednocześnie umożliwia stabilne prowadzenie. Umożliwia to poprawę ergonomii, zarówno na pojedynczych stanowiskach pracy, jak i w złożonych maszynach i instalacjach.
Napędzane elektrycznie kolumny podnoszące norelem posiadają już całą zintegrowaną technikę. Rozwiązania są bezkonserwacyjne i można je łatwo uruchamiać na zasadzie Prinzip Plug & Work oraz obsługiwać w prosty, intuicyjny sposób.
Asortyment norelem oferuje różne produkty i wersje kolumn podnoszących:
- skok do 500 mm,
- maksymalna prędkość do 8 mm/s,
- możliwość synchronicznego przesuwania dwóch kolumn podnoszących,
- nadające się do obciążeń rozciągających i ściskających oraz
- samohamujące również przy maksymalnym obciążeniu.
Osprzęt: sterownik, kabel łączący, przełącznik ręczny, kabel sieciowy i płyta montażowa
Sterownik do kolumny podnoszącej
Za pomocą sterownika można obsługiwać maksymalnie dwie kolumny podnoszące. Możliwe jest łączenie ze sobą do dwóch sterowników. Dzięki temu można jednocześnie przesuwać równolegle cztery kolumny podnoszące.
Zalety sterowania kolumną podnoszącą:
Sterowanie kolumną podnoszącą oferuje dynamiczne obliczanie czasu włączenia i seryjną ochronę przed przeciążeniem.
Zintegrowane wykrywanie kolizji (SPP – Smart Product Protection) optymalizuje bezpieczeństwo procesowe kolumny podnoszącej.
Wizualne komunikaty stanu kolumn podnoszących następują za pomocą wskaźników LED.
Przełączniki ręczne dla kolumn podnoszących
Sterowanie kolumnami podnoszącymi następuje z użyciem specjalnego przełącznika ręcznego, który oferuje następujące cechy i funkcje:
- wyświetlacz LCD i sześć przycisków funkcyjnych
- intuicyjna obsługa sterowania kolumn podnoszących
- zapisywanie pozycji elektryczych kolumn podnoszących
- prosta wymiana kolumn podnoszących między użytkownikami
- możliwe elektryczne dokonywanie zmian na sterowaniu kolumny podnoszącej