Materiał
Aluminium.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium.
Wskazówka
Kolumna podnoszona to elektrycznie napędzany system z pełnozakresowymi, zintegrowanymi elementami technicznymi, które działają bezobsługowo według zasady „Plug & Work”.
Przy maksymalnej prędkości 8 mm/s możliwe jest synchroniczne przesuwanie do dwóch kolumn podnoszonych między 355 mm i 500 mm za pomocą sterowania (85300-10-90). Opcjonalnie za pomocą kabla łączącego (85300-10-91X1000) możliwe jest połączenie ze sobą dwóch sterowników i tym samym synchroniczne przesuwanie czterech kolumn podnoszonych.
Kolumny podnoszone są przeznaczone do obciążeń ściskających i obciążeń pociągowych.
Do uruchomienia kolumn podnoszonych wymagany jest co najmniej jeden sterownik (85300-10-90) i przełącznik ręczny (85300-15-1).
Płytka montażowa (85300-930040) służy do łatwego montażu kolumn podnoszonych w zastosowaniu klienta.
Przy maksymalnej prędkości 8 mm/s możliwe jest synchroniczne przesuwanie do dwóch kolumn podnoszonych między 355 mm i 500 mm za pomocą sterowania (85300-10-90). Opcjonalnie za pomocą kabla łączącego (85300-10-91X1000) możliwe jest połączenie ze sobą dwóch sterowników i tym samym synchroniczne przesuwanie czterech kolumn podnoszonych.
Kolumny podnoszone są przeznaczone do obciążeń ściskających i obciążeń pociągowych.
Do uruchomienia kolumn podnoszonych wymagany jest co najmniej jeden sterownik (85300-10-90) i przełącznik ręczny (85300-15-1).
Płytka montażowa (85300-930040) służy do łatwego montażu kolumn podnoszonych w zastosowaniu klienta.
Zakres dostawy
- 1× kolumny podnoszone aluminiowe, z regulacją elektryczną.
- 4× nakrętki do rowków teowych, do łatwej integracji kolumny podnoszonej w zastosowaniu klienta.
- 4× nakrętki do rowków teowych, do łatwej integracji kolumny podnoszonej w zastosowaniu klienta.
Na zapytanie
Kolumny podnoszone ESD, kolumny podnoszone z tłumieniem, kolumny podnoszone do zastosowań na większej wysokości oraz kolumny podnoszone do zastosowań w pomieszczeniach czystych.
Accessory
Sterownik (85300-10-90)
Kabel łączący (85300-10-91X1000)
Przełącznik ręczny (85300-15-1)
Sieciowy kabel przyłączeniowy (85300-10-92X1800)
Płytka montażowa (85300-930040)
Kabel łączący (85300-10-91X1000)
Przełącznik ręczny (85300-15-1)
Sieciowy kabel przyłączeniowy (85300-10-92X1800)
Płytka montażowa (85300-930040)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.