PL
Wybierz język

Opis

Wersja
2-fazowy silnik krokowy o dużym momencie obrotowym, w rozmiarach NEMA 17, NEMA 23 i NEMA 34, ze spłaszczonym wałem (wał D). Kąt kroku 1,8° (krok pełny) ze zintegrowanym sterownikiem pozycji.
Wskazówka
Silnik krokowy ze zintegrowanym sterownikiem pozycji. Tworzy wygodny moduł złożony z silnika krokowego i inteligentnego sterownika. Możliwa jazda referencyjna do bloku z ograniczonym natężeniem prądu bez łącznika zbliżeniowego. Zintegrowany ogranicznik prędkości obrotowej. Spokojna praca dzięki dynamicznemu przełączaniu wyzwalania kroku.

Sterowanie za pomocą pojedynczego interfejsu I/O, możliwość wywołania i skonfigurowania 31 pozycji.

Sterownik w szybki i łatwy sposób można sparametryzować za pośrednictwem oprogramowania. Oprogramowanie oraz podręcznik programowania sterownika pozycji można pobrać bezpłatnie.

Do dokonania wyboru nie wystarcza określenie właściwego silnika na podstawie momentu trzymającego, ponieważ moment obrotowy silnika maleje wraz z prędkością obrotową. Dlatego do wyboru właściwego silnika niezbędne jest dobranie go na podstawie krzywej momentów obrotowych.
Zakres temperatury
0 °C do +50 °C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem