norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Sterowniki do kolumn podnoszonych
85300-10

Sterowniki do kolumn podnoszonych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Sterowniki do przemieszczania kolumn podnoszonych 85300.
Do sterowników można podłączyć maksymalnie dwa napędy. Sterowniki można obsługiwać za pomocą przełącznika ręcznego z wyświetlaczem LCD 85300-15-01.
Za pomocą kabla łączącego 85300-10-91X1000 możliwe jest połączenie ze sobą dwóch sterowników i tym samym synchroniczne przesuwanie czterech kolumn podnoszonych.
Na zapytanie:Sieciowy kabel przyłączeniowy (wersja: Szwajcaria).
Sieciowy kabel przyłączeniowy (wersja: Wielka Brytania).
Sieciowy kabel przyłączeniowy (wersja: Japonia).
Sieciowy kabel przyłączeniowy (wersja: USA).
Wyposażenie:Kabel łączący 85300-10-91X1000
Sieciowy kabel przyłączeniowy 85300-10-92X1800
Przełącznik ręczny z wyświetlaczem LCD 85300-15-1
Szuflada przełącznika ręcznego 85300-15-91
Wskazówka dotycząca planu:
1. Wtyczka do przełącznika ręcznego
2. Interfejs czujników
3. Wtyczka napędu 2
4. Wtyczka napędu 1
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 85300-10 Sterowniki do kolumn podnoszonych 127 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca kolumn podnoszonych aluminiowych, z regulacją elektryczną 85300 598 kB

Rysunki

Sterowniki do kolumn podnoszonych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaWersja 1CADOsp.CenaZamów
85300-10-90Sterowanie- 325,01 €
85300-10-91X1000Przewód Przyłączeniowy- 11,59 €
85300-10-92X1800Sieciowy kabel przyłączeniowyEU 8,12 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83