PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Poliamid (PA6).
Mosiądz.
Stal nierdzewna 1.4301.
Wersja
Tworzywo sztuczne, jasnoszary RAL 7035.
Niklowany mosiądz.
Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Nakrętki sześciokątne z metrycznym gwintem przyłączeniowym wg DIN EN 60423. Do bezpiecznego mocowania dławnic kablowych i akcesoriów.
Zakres temperatury
-40°C do +100°C (tworzywo sztuczne).
-60°C do +200°C (metal).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili