norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Ramkna z poliamidu PA66 GF25 V-0.
Płytka elastomerowa EPDM, odporna na ozon wg DIN 53509, stopień 0 (najwyższy stopień).
Uszczelka TPE TPV.
Wersja:Kolor czarny.Wskazówka:Płytki z przepustami kablowymi nadają się do przeprowadzania przewodów bez wtyków (przewodów niekonfekcjonowanych). Możliwe jest wprowadzanie kabli, przewodów, węży, przewodów pneumatycznych i hydraulicznych.

Przewody można wprowadzać bez uprzedniego przebijania. Płytka elastomerowa dopasowuje się do przewodów, zapewnia optymalne uszczelnienie i odciążenie naciągu. Nieużywane przepusty pozostają bezpiecznie zamknęte i uszczelnione.

Dostępne z różnymi przepustami i jako płytka zaślepiająca.

Stopień ochrony IP66.

Certyfikaty / spełnione normy:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Zakres temperatury:-30°C do +100°CMontaż:Do wycięć montażowych 36 × 112 mm.

Płytki z przepustem kablowym można mocować w wycięciu bez użycia narzędzi za pomocą haków zatrzaskowych (do blach o grubości 1,5–2,0 mm).
W przypadku blach o grubości większej niż 2,0 mm lub zastosowań, w których wymagane jest uzycie połączeń śrubowych, możliwe jest przymocowanie płytek z przepustem kablowym za pomocą otworów i śrub o wielkości M5.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór montażowy
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 84102 Płytki z przepustami kablowymi 288 kB

Rysunki

Płytki z przepustami kablowymi

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Maks. liczba
przepustów
Do
przewodów
liczba x Ø kabla
CADOsp.CenaZamów
84102-241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 24,29 €
84102-2412011212x8-12 24,29 €
84102-241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 24,29 €
84102-241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 24,29 €
84102-2417011717X5-9,2 24,29 €
84102-2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 24,29 €
84102-2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 24,29 €
84102-2423022323X4,1-8,1 24,29 €
84102-2429012929X3-6,5 24,29 €
84102-240000-- 5,29 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83