{"product":{"productId":"agid.4552","price":308.28,"name":"Indukcyjne łączniki zbliżeniowe obudowa okrągła"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej.
Powierzchnia aktywna wykonana z POM lub PBT.
Powierzchnia aktywna wykonana z POM lub PBT.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe, forma A, okrągła obudowa z kablem przyłączeniowym
od
308,28 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Indukcyjny łącznik zbliżeniowy, forma B, w okrągłej obudowie, z kablem przyłączeniowym i diodą LED po stronie tylnej
od
406,19 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe, forma C, okrągła obudowa z łącznikiem wtykowym
od
628,82 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej.
Powierzchnia aktywna wykonana z POM lub PBT.
Powierzchnia aktywna wykonana z POM lub PBT.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wskazówka
Bezdotykowy sposób pracy, który nie powoduje zużycia, oraz wysoka częstotliwość i dokładność przełączania. Odporny na drgania, pył i wilgoć. Indukcyjne czujniki bezdotykowo wykrywają wszystkie metale.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Bezpieczeństwo
Produkt nie może być stosowany jako czujnik ochronny dla pracowników.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wyświetlacz LED
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
P = długość kabla
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski