PL
Wybierz język
3 Wynik

Opis

Materiał
Obudowa – forma A – z tworzywa sztucznego.
Obudowa, forma B, z odlewu ciśnieniowego ze stopu cynku.
Powierzchnia aktywna wykonana z POM.
Obudowa, forma C, z wysokostopowej stali szlachetnej.
Wersja
Napięcie: U = 10 – 30 V DC
Funkcja: zestyk zwierny
Sposób przełączania: PNP
Typ montażu: w jednej płaszczyźnie
Klasa ochrony: IP 67
Wskazówka
Bezdotykowy sposób pracy, który nie powoduje zużycia, oraz wysoka częstotliwość i dokładność przełączania. Odporny na drgania, pył i wilgoć. Indukcyjne czujniki bezdotykowo wykrywają wszystkie metale.

Forma C umożliwia zamocowanie śruby w rowku teowym. Oszczędność miejsca i bezpieczeństwo, ponieważ łącznik zbliżeniowy leży w jednej płaszczyźnie z rowkiem.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Bezpieczeństwo
Produkt nie może być stosowany jako czujnik ochronny dla pracowników.
Wskazówka dotycząca planu
1) Wskaźnik LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski

Inni klienci również kupili