{"product":{"productId":"agid.24900","price":142.52,"name":"Mechaniczny przełącznik pozycji w oprawie z tworzywa sztucznego"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym.
Srebrne styki (elektryczne).
Trzpień dociskowy z tworzywa sztucznego (kształt napędu B wg EN 50047).
Srebrne styki (elektryczne).
Trzpień dociskowy z tworzywa sztucznego (kształt napędu B wg EN 50047).
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Przełączniki pozycji służą do ustalania i monitorowania pozycji ruchomych części w maszynach i instalacjach. Wszystkie przełączniki pozycji posiadają zestyki rozwierne z przymusowym otwarciem zgodne z IEC 60947-5-1.
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym.
Srebrne styki (elektryczne).
Trzpień dociskowy z tworzywa sztucznego (kształt napędu B wg EN 50047).
Srebrne styki (elektryczne).
Trzpień dociskowy z tworzywa sztucznego (kształt napędu B wg EN 50047).
Wskazówka
Kompletny przełącznik pozycji o kompaktowej konstrukcji. Obudowa z tworzywa sztucznego jest wyposażona w składaną i zabezpieczoną przed zgubieniem pokrywę obudowy. Pokrywę można otworzyć śrubokrętem i ponownie zamknąć bez użycia narzędzi. Dostępny jest też otwór M20x1,5 do wprowadzenia przewodów. Przewody podłącza się za pomocą zacisków śrubowych.
Przełącznik pozycji jest wyposażony w trzpień dociskowy pełniący funkcję aktuatora. W zależności o sposobu uruchamiania można go wymienić na inne aktuatory.
Certifikaty / spełnione normy:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Przełącznik pozycji jest wyposażony w trzpień dociskowy pełniący funkcję aktuatora. W zależności o sposobu uruchamiania można go wymienić na inne aktuatory.
Certifikaty / spełnione normy:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Dane techniczne
Położenie montażowe: dowolne.
Okres użytkowania: 20 lat.
Żywotność mechaniczna: 10 000 000 cykli łączeniowych.
Zestyk rozwierny: zgodny z EN 60947-5-1.
Siła przymusowego otwarcia: >40 N.
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy zgodny z EN 60947-5-1: 400 A.
Kategoria użytkowa wg IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Okres użytkowania: 20 lat.
Żywotność mechaniczna: 10 000 000 cykli łączeniowych.
Zestyk rozwierny: zgodny z EN 60947-5-1.
Siła przymusowego otwarcia: >40 N.
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy zgodny z EN 60947-5-1: 400 A.
Kategoria użytkowa wg IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Zakres temperatury
-30 °C do +80 °C
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.