Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: magnetyczny.
Stopień ochrony: IP 67.
Stopień ochrony: IP 67.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowany magnetycznie, forma A
od
56,24 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowany magnetycznie, forma B
od
56,24 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: magnetyczny.
Stopień ochrony: IP 67.
Stopień ochrony: IP 67.
Wskazówka
Jeśli aktywator znajduje się w obszarze odstępu przełączania (zamknięte drzwi ochronne), zestyki bezpieczeństwa i ewentualnie styki sygnalizacyjne wyłącznika bezpieczeństwa zostaną przełączone. Tak więc styk zostanie zamknięty za pomocą magnesu (pola magnetycznego).
Forma A: aktywator w płaszczyźnie z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Forma B: aktywator przestawiony o 90° względem wyłącznika bezpieczeństwa.
Forma A: aktywator w płaszczyźnie z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Forma B: aktywator przestawiony o 90° względem wyłącznika bezpieczeństwa.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Accessory
Wyłącznik bezpieczeństwa kodowany magnetycznie 83455.