{"product":{"productId":"agid.24739","price":327.74,"name":"Wyłącznik bezpieczeństwa kodowany magnetycznie"},"currency":"PLN"}
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: magnetyczny, zestyki kontaktronowe.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: zbliżony do równego z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: zbliżony do równego z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego, termoplast.
Wersja
Sposób działania: magnetyczny, zestyki kontaktronowe.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: zbliżony do równego z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Rodzaj napięcia: DC (napięcie stałe).
Rodzaj montażu: zbliżony do równego z powierzchnią.
Stopień ochrony: IP 67.
Wskazówka do zamówienia
Odpowiednio do danego wyłącznika bezpieczeństwa wymagany jest odpowiedni aktywator. Aktywator należy zamawiać osobno.
Wskazówka
Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa do zastosowania na drzwiach ochronnych, pokrywach ochronnych i klapach. Otwarcie urządzenia zabezpieczającego prowadzi automatycznie do wyłączenia urządzenia z przyczyn bezpieczeństwa.
Wyłączniki bezpieczeństwa pracują bezdotykowo za pomocą kodowanego systemu magnetycznego. Elektronika znajduje się w całkowicie zaplombowanej obudowie. W zależności od wykonania stan przełączania pokazuje lampka LED.
Certyfikaty:
TUV, cULus, EAC.
Spełniane normy:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Wyłączniki bezpieczeństwa pracują bezdotykowo za pomocą kodowanego systemu magnetycznego. Elektronika znajduje się w całkowicie zaplombowanej obudowie. W zależności od wykonania stan przełączania pokazuje lampka LED.
Certyfikaty:
TUV, cULus, EAC.
Spełniane normy:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Zakres temperatury
-25 °C do +70 °C
Wskazówka dotycząca planu
1) prawo
2) lewo
2) lewo
Accessory
Aktywator do wyłącznika bezpieczeństwa kodowany magnetycznie 83455 - 10.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.