norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWersja:Stopka magnetyczna: system ekranowany, powierzchnia ocynkowana.Wskazówka:Siła przyczepności 450 N, temperatura użytkowania do 100°C. Nie można z technologicznego punktu widzenia uniknąć występowania mikropęknięć na powierzchni przylgowej wbudowanego materiału magnetycznego. Nie pogarszają one w żadnym wypadku właściwości przylgi magnetycznej. (patrz również 09065-10).Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 31125 Statyw magnetyczny 51,2 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wysokość
całkowita
Wysokość kolumnyØ kolumnyØ stopki z magnesuWysokość cokołlu
stopki z magnesu
Wysokość całkowita
stopki z magnesu
Gwint łączącyCADOsp.CenaZamów
31125-0128425016801834M10 52,01 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83