norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Trzpień stykowy powierzchnią gładką zredukowaną
33024

Trzpień stykowy powierzchnią gładką zredukowaną

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Trzpienie stykowe pasują do wsporników czujników zegarowych 33010 do 33016.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33024 Trzpień stykowy powierzchnią gładką zredukowaną 164 kB

Rysunki

Trzpień stykowy powierzchnią gładką zredukowaną

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

LCADOsp.CenaZamów
33024-0808080 20,95 €
33024-08100100 23,31 €
33024-08160160 31,79 €
33024-08250250 43,82 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2021 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83