norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stalowe lub powierzchnia gładka ze stopu twardego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Czujniki zegarowe patrz 32540 i 32542.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33046 Końcówki pomiarowe gładkie 149 kB

Rysunki

Końcówki pomiarowe gładkie

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia
stal
Nr Zamówienia
stal hartowana
L

Filtr
33046-102508033046-20250808
33046-102512533046-202512512,5
33046-102516033046-202516016
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83