norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Końcówki pomiarowe ze stali, hartowane. Skrzynka do przechowywania z tworzywa sztucznego.Wersja:Oksydowane.Wersja gwintu:Gwint M2,5.
Zawartość:
9 wkładek
1 przedłużacz (długość 30 mm)
1 skrzynka do przechowywania
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33058 Zestaw końcówek pomiarowych 11 el. 83 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaWersja 1Material

CADOsp.CenaZamów
33058-01Urządzenie Pomiarowe11-częściowystal 118,66 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83