PL
Wybierz język

Opis

Materiał
patrz tabela.
Wskazówka
Imadło precyzyjne to elastyczne rozwiązanie do szybkiego i łatwego mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych na maszynach pomiarowych. Zaciskanie jest możliwe za pomocą odsadzanych szczęk lub za pomocą umieszczanych w szczękach trzpieni. Można dzięki temu mocować również przedmioty obrabiane z otworami wewnętrznymi. Za pomocą wymiennych kolumn prowadzących można zmienić rozpiętość mocowania z 35 mm na maks. 75 mm. Imadło można umieszczać na stole pomiarowym w 4 położeniach, obróconych względem siebie pod kątem prostym.

Zakres dostawy obejmuje regulowany ogranicznik, zestaw kolumny do zwiększania rozpiętości mocowania do 75 mm i przedłużacz wrzeciona, a także 4 trzpienie i narzędzie obsługowe.
Na zapytanie
Zestaw kolumny do zwiększania rozpiętości mocowania, 100 mm lub 150 mm.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili