norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Precyzyjny uchwyt trójszczękowy Ręczy uchwyt mocujący
33226

Precyzyjny uchwyt trójszczękowy Ręczy uchwyt mocujący

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus i szczęki stalowe.
Od Ø100 korpus aluminiowy, szczęki stalowe.
Wersja:Korpus niepowlekany, szczęki hartowane, niepowlekane.
Od Ø100 korpus twardo anodyzowany, szczęki hartowane, niepowlekane.
Wskazówka:Ten uchwyt szczękowy został zaprojektowany specjalnie do zastosowań, w których wymagana jest niewielka siła mocująca, za to wysoka precyzja. Do mocowania wewnętrznego i zewnętrznego okrągłych przedmiotów obrabianych. Mocowanie przedmiotu obrabianego następuje poprzez obrót pierścienia mocującego, ręczny lub za pomocą dołączonej dźwigni nastawnej. Hartowane szczęki mocujące są stopniowane na zewnątrz i można je odwracać. W celu odwracania każda szczęka jest oznaczona dwoma numerami. Numer, który na szczęce skierowany jest na zewnątrz, musi zgadzać się z numerem na korpusie.

Uchwyt szczękowy D=50 z narzędziem obsługowym i trzpieniami (Ø 2 mm) o długościach 12 i 18 mm (po trzy sztuki).
Uchwyt szczękowy D=64 z narzędziem obsługowym i trzpieniami (Ø 2 mm) o długościach 12 i 18 mm (po trzy sztuki).
Uchwyt szczękowy D=104 z narzędziem obsługowym i trzpieniami (Ø 2 mm) o długościach 12, 18 i 24 mm (po trzy sztuki).
Uchwyt szczękowy D=160 z narzędziem obsługowym.

Trzpienie można umieścić na górnej stronie szczęk; służą one do podwyższonego mocowania małych elementów. Trzpienie można zdemontować.

Bicie promieniowe < 0,03 mm
Bicie poprzeczne < 0,01 mm
Dokładność powtarzania mocowania < 0,01 mm
Wskazówka dotycząca planu:
1) Wymiary przyłączeniowe na dole dla uchwytu 100 i 160 mm.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 33226 Precyzyjny uchwyt trójszczękowy Ręczy uchwyt mocujący 752 kB

Rysunki

Precyzyjny uchwyt trójszczękowy Ręczy uchwyt mocujący

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
A1A2A3A4D

D1D2D3D4D5E1E2E3HH1H2CADOsp.CenaZamów
33226-50stal1-1818-3636-54-5034,816,852,511-17-3535-53-37,5284 667,48 €
33226-64stal1-3018-4836-66-6434,816,86613-17-4735-65-37,5284 684,38 €
33226-100aluminium1-4028-6648-8468-1021046040105,5188920-6040-8060-10048334,5 1 171,61 €
33226-160aluminium2,5-7042-120100-160-1608238164349638-10090-160-78,55310 1 491,27 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83