Materiał
Okładzina Extrathane twardość 92° w skali Shore'a A, jasnobrązowa lub poliamidowa 6 twardość 70° w skali Shore'a D, biała.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Okładzina Extrathane twardość 92° w skali Shore'a A, jasnobrązowa lub poliamidowa 6 twardość 70° w skali Shore'a D, biała.
Wskazówka
Okładzina jest nalana na łożysko kulkowe.
Okładzina Extrathane: cicha praca, niewielki opór tarcia tocznego, elastyczna, nieniszcząca podłoża, bardzo wytrzymała na ścieranie, duża odporność na cięcia i dalsze rozrywanie, nie pozostawia śladów, nie ulega odbarwieniu pod wpływem kontaktu.
Okładzina poliamid 6: niełamliwa, bardzo znikomy opór tarcia tocznego, łatwość toczenia po gładkich podłożach, bardzo wytrzymała na ścieranie.
Obszar użycia: przenośniki taśmowe, bramy, itd.
Inne rozmiary na zamówienie.
Okładzina Extrathane: cicha praca, niewielki opór tarcia tocznego, elastyczna, nieniszcząca podłoża, bardzo wytrzymała na ścieranie, duża odporność na cięcia i dalsze rozrywanie, nie pozostawia śladów, nie ulega odbarwieniu pod wpływem kontaktu.
Okładzina poliamid 6: niełamliwa, bardzo znikomy opór tarcia tocznego, łatwość toczenia po gładkich podłożach, bardzo wytrzymała na ścieranie.
Obszar użycia: przenośniki taśmowe, bramy, itd.
Inne rozmiary na zamówienie.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.