PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Duroplast PF.
Wersja
Twardość 90° w skali Shore'a D, kolor czarny.
udarność z karbem ok. 2,5 kJ/m².
Wskazówka
Kółka z duroplastu do strefy wysokich temperatur, o bardzo dobrej charakterystyce toczenia na gładkich podłożach.

Duża odporność chemiczna na wiele agresywnych chemikaliów. Typowe obszary użycia to ciepłownie, lakiernie, piece piekarnicze i wędzarnicze w przemyśle spożywczym.

Na szorstkich podłożach nie da się uniknąć intensywniejszego ścierania. Ze względu na ograniczoną odporność mechaniczną żywicy fenolowej powinno się unikać najeżdżania na krawędzie czy progi.
Zakres temperatury
Od -35°C do +260°C, krótkotrwale do +300°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili