PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego.
Kółko z niełamliwego poliamidu 6, twardość 70° w skali Shore'a D.
Nóżka poziomująca z twardej gumy.
Wersja
Obudowa powlekana proszkowo w kolorze kości słoniowej.
Części stalowe ocynkowane, pasywowane na niebiesko.
Kółko, nóżka poziomująca czarna.
Wskazówka
Rolka podnośna z wbudowaną nóżką poziomującą. Z uszczelnionym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Regulacja wysokości za pomocą klucza widlastego SW 13 lub wbudowanego pokrętła. Oś koła przykręcana.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

Elevating castors

norelem elevating castors with integrated foot are available either with a bolt hole or mounting plate. The height of the foot can be adjusted using a 13 mm spanner or an integrated adjusting wheel. The ball bearing in the swivel head is sealed. The hard rubber foot guarantees optimum hold on many different surfaces.

Elevating castors are very versatile. They are used in production rooms, stores, offices and private living areas on shelving, tables or chairs where they enable quick and easy movement.

At norelem elevating castors in versions with up to 500 kg permissible loading are available.