PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus podstawowy i płyty kołnierzowe EN AW-5754. Wały prowadzące ze stali.
Wersja
Korpus podstawowy z twardą powłoką.
Płyty kołnierzowe anodowane.
Wały prowadzące hartowane.
Wskazówka
Niewymagające konserwacji pneumatyczne moduły liniowe z trzema precyzyjnymi wałami stalowymi oraz tocznymi tulejkami prowadzącymi z zbierakami. Napęd za pomocą cylindrów dwustronnego działania. Wszystkie gwinty mocujące posiadają wkładki gwintowane. Zintegrowany montaż amortyzatorów i łączników zbliżeniowych dostępnych jako wyposażenie dodatkowe (brak wystających krawędzi). Stuprocentowa odtwarzalność dzięki konstrukcji kształtowej. Wszystkie kombinacje, niezależnie od wielkości i wariantu, skoku nie wymagają płyt adaptacyjnych.
Możliwe dokładności powtórzeń: ±0,01 mm.
Podane obciążenia obowiązują dla środkowego ustawienia supportu.
Zakres temperatury
+5°C do +80°C.
Na zapytanie
Dostępne z wkładką ustalającą, zabezpieczającą przed wysunięciem w przypadku spadku ciśnienia.
Accessory
Amortyzatory, łączniki zbliżeniowe i wtykowe: patrz tabela.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili