PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus podstawowy, support i płyty kołnierzowe ze stopu aluminium.
Szyny prowadzące ze stali.
Wersja
Korpus podstawowy anodowany, w kolorze naturalnym.
Support i płyty kołnierzowe anodowane.
Szyny prowadzące hartowane.
Wskazówka
Moduły liniowe z prowadnicami szynowo-kulkowymi. Napędzane pneumatycznie siłownikiem beztłoczyskowym. Duża obciążalność dzięki usztywnionemu, profilowi z aluminium. Moduły mogą być wykorzystywane w dowolnym położeniu montażowym.
Podane obciążenia obowiązują przy obciążeniu dynamicznym.

Dokładność powtarzania ±0,02 mm.
Zakres temperatury
+5°C do +70°C
(+5°C do +60°C przy rozmiarze 65)
Na zapytanie
* Inne długości (skok S maks. 5000 mm) oraz pozycje pośrednie.
Accessory
Amortyzatory, łączniki zbliżeniowe i wtykowe: patrz tabela.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem