PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa z bardzo wytrzymałego aluminium.Wały prowadzące i kulisa ze stali.
Wersja
Obudowa z powłoką Hart-Coat.
Wały prowadzące hartowane i szlifowane.
Wskazówka
Niewymagający konserwacji pneumatyczny chwytak równoległy. Sterowanie za pomocą rozdzielacza 4/2 lub 5/2. Napęd sprężonym powietrzem o ciśnieniu 4-8 barów, stałym, filtrowanym (10 µm), osuszonym, z mgłą olejową lub bez.
Całkowicie centryczne mocowanie. Mocowanie wewnętrzne lub zewnętrzne, do wyboru. W celu kontroli położenia końcowego można zastosować łączniki zbliżeniowe dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

Dokładność powtarzania: ±0,02 mm.
Accessory
Łączniki zbliżeniowe i wtykowe: patrz tabela.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili

norelem offers pneumatic linear modules with either two or three round guides. The drive consists of double-action cylinders integrated in the carriage. They are available in four sizes with two or three guide shafts and strokes from 40 to 300 mm. Thanks to the large dimensions of the guide shafts and ball guides, loads of up to 1080 N are possible. Also, the pneumatic linear modules can achieve a repeat accuracy of ±0.01 mm.