PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa aluminiowa.
Rura precyzyjna stalowa niklowana.
Wrzeciono z gwintem trapezowym stalowe.
Wskazówka
Jednostki liniowe podwójne mogą posiadać napęd ręczny lub elektryczny. Dzięki krótkiemu czasowi włączania jednostki te mogą być każdego dnia wielokrotnie przestawiane z niewielką prędkością i dużą stabilnością. Możliwość regulacji szerokości, długości i wysokości.
Dane techniczne
Czas pracy: S3, 30% (przy 60 min.)

Zakres temperatury
Zakres temperatury od 0°C do +60°C
Na zapytanie
Inne długości.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili