PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Oprawa mosiężna.
Korpus libelli okrągłej z poliamidu.
Wersja
niklowany i polerowany na wysoki połysk.
Wskazówka
Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle okrągłe mogą być przykręcone za pomocą trzech otworów (forma A) lub wpuszczone (forma B).
- Forma A: wyregulowana względem oszlifowanej powierzchni dna
- Forma B: wyregulowana względem dolnej powierzchni kołnierza
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli
Zakres temperatury
-35 °C do +55 °C.

Inni klienci również kupili