PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Oprawa mosiężna.
Libella rurkowa szklana.
Wersja
Niklowana i polerowana na wysoki połysk.
Forma B anodowana na czarno.
Wskazówka
Libelle są stosowane jako przyrządy pomiarowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.
Libelle rurkowe mogą być mocowane za pomocą dwóch otworów.
- Forma A: jedno okienko wziernikowe
- Forma B: trzy okienka wziernikowe
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Wypełnienie zielone
Zakres temperatury
-35 °C do +55 °C.

Odkryj gamę produktów norelem