PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał
Osłona zewnętrzna ze stali łożyskowej.
Koszyczek z tworzywa.
Stalowe kulki.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe odpowiadają serii 3 wg ISO 10285. Uszczelka obustronna. Liniowe łożyska kulkowe posiadają koszyczek z tworzywa sztucznego. Zapewnia on cichą pracę oraz doskonałe właściwości eksploatacyjne. Jeśli temperatura użytkowania przekracza +80°C, zalecamy zastosowanie liniowych łożysk kulkowych z koszyczkiem stalowym. Liniowe łożyska kulkowe są zabezpieczone pierścieniami osadczymi wg DIN 471/472.

Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7

Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.

Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.

Inni klienci również kupili