PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Płytki bieżni łożyska ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Wskazówka
Z uszczelką obustronną i samoczynnym wyrównaniem przesunięcia kątowego. Łożyska te składają się z precyzyjnego, formowanego wtryskowo wspornika z tworzywa, w którym zamocowane są płytki bieżni łożyska, wykonane ze stali łożyskowej. Wspornik z tworzywa sztucznego służy jednocześnie do ruchu powrotnego i do mocowania uszczelki. Uszczelka jest zbudowana ze specjalnego materiału poliamidowego o niskim współczynniku tarcia. Liniowe łożyska kulkowe są zabezpieczone pierścieniami osadczymi wg DIN 471/472.
Zastosowanie
Odpowiednie do zastosowań, w których dostępna jest tylko niewielka przestrzeń montażowa.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili