Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Płytki bieżni łożyska ze stali szlachetnej 1.4034.
Kulki ze stali szlachetnej 1.4125.
Płytki bieżni łożyska ze stali szlachetnej 1.4034.
Kulki ze stali szlachetnej 1.4125.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Płytki bieżni łożyska ze stali szlachetnej 1.4034.
Kulki ze stali szlachetnej 1.4125.
Płytki bieżni łożyska ze stali szlachetnej 1.4034.
Kulki ze stali szlachetnej 1.4125.
Wskazówka
Precyzyjne liniowe łożyska kulkowe o niewielkim tarciu.
Wszystkie łożyska od wielkości 21511-122202 posiadają obustronne zbieraki.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H6
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Wszystkie łożyska od wielkości 21511-122202 posiadają obustronne zbieraki.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H6
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zakres temperatury
-40°C do +60°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.