Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Płytki dociskowe ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Płytki dociskowe ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Liniowe łożyska kulkowe z wyrównaniem przesunięcia kątowego, duża nośność, zamknięte
od
202,61 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Liniowe łożyska kulkowe z wyrównaniem przesunięcia kątowego, duża nośność, otwarte
od
234,98 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
Obudowa z tworzywa sztucznego.
Płytki dociskowe ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Płytki dociskowe ze stali łożyskowej.
Stalowe kulki.
Wskazówka
Liniowe łożyska kulkowe odpowiadają serii 3 wg ISO 10285. Z obustronną podwójną uszczelką wargową. Łożyska te w porównaniu do standardowych liniowych łożysk kulkowych wyróżniają się dwukrotnie większą nośnością oraz ośmiokrotnie dłuższą żywotnością. Wyrównanie przesunięcia kątowego kompensuje błędy prostoliniowości otworów obudowy oraz wygięcia wału, umożliwia optymalne rozłożenie ciężaru i równomierne obciążenie wszystkich kulek na całej długości łożyska. Liniowe łożyska kulkowe są zabezpieczone pierścieniami osadczymi wg DIN 471/472.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zalecane tolerancje:
Wał: h6
Obudowa: H7
Liniowe łożyska kulkowe z uszczelką dwustronną przed zamontowaniem należy nasmarować.
Podane nośności obowiązują w przypadku zastosowania hartowanych i szlifowanych wałów.
Zakres temperatury
-20°C do +80°C.