{"product":{"productId":"agid.4748","price":335.34,"name":"Profilowane prowadnice szynowe"},"currency":"PLN"}
Materiał
Stal.
Wersja
Bieżnie łożyska hartowane indukcyjnie i szlifowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Bieżnie łożyska hartowane indukcyjnie i szlifowane.
Wskazówka
Profilowane szyny prowadzące przykręcane od góry.
Profilowane szyny prowadzące dostępne są w czterech rozmiarach; można na nich zamontować jeden lub kilka wózków prowadzących. Wersja 4-rzędowa z półkolistym profilem łukowym. Bieżnie łożyska szyn profilowych są rozmieszczone pod kątem 45°, dzięki czemu mogą przyjmować obciążenia ze wszystkich kierunków.
Profilowane szyny prowadzące dostępne są w czterech rozmiarach; można na nich zamontować jeden lub kilka wózków prowadzących. Wersja 4-rzędowa z półkolistym profilem łukowym. Bieżnie łożyska szyn profilowych są rozmieszczone pod kątem 45°, dzięki czemu mogą przyjmować obciążenia ze wszystkich kierunków.
Na zapytanie
Długości do maks. 3960 mm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.