PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus – stal ulepszona cieplnie.
Kulki ze stali łożyskowej.
Odchylacze z tworzywa.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Standardowe wózki prowadzące z obwodowym prowadzeniem kulek wg dokładności N bez naprężenia pierwotnego (Z0). Z obustronnym uszczelnieniem zamykającym. Wersja 4-rzędowa z półkolistym profilem łukowym. Bieżnie łożyska szyn profilowych są rozmieszczone pod kątem 45°, dzięki czemu mogą przyjmować obciążenia ze wszystkich kierunków.

Wysokie wartości dynamiki: v = 5 m/s.

Temperatura użytkowania w trybie ciągłym maks. 80°C.
Na zapytanie
Możliwość dostawy różnych klas dokładności i naprężenia.
Wskazówka dotycząca planu
1) Szlifowana krawędź oporowa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili