PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Korpus ze stali nierdzewnej 1.4034.

Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.

Odchylacze z tworzywa sztucznego.

Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Standardowe miniaturowe wózki prowadzące z obwodowym prowadzeniem kulek wg dokładności N bez naprężenia pierwotnego (Z0). Z obustronnym uszczelnieniem zamykającym.
System obiegu kulek z 4 punktami styku o takim samym kącie obciążenia i 2 obiegami kulek na wózek jezdny. Dzięki temu obciążenia z wszystkich kierunków przyjmowane są równomiernie.

Maks. przyspieszenie: 80 m/s².
Maks. prędkość przesuwu: 3 m/s.
Temperatura użytkowania: -20°C do +80°C.
Uwaga
Należy zawsze korzystać z załączonych szyn montażowych, ponieważ w innym przypadku nie jest zapewniona stabilność kulek w wózku jezdnym.
Wskazówka dotycząca planu
1) Szlifowana krawędź oporowa
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili