PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Stal nierdzewna 1.4034.

Wersja
niepowlekane.
hartowane 52 HRC.
Wskazówka
Profilowane szyny prowadzące przykręcane od góry.
Profilowane szyny prowadzące dostępne są w czterech miniaturowych rozmiarach; można na nich zamontować jeden lub kilka wózków prowadzących.
System obiegu kulek z 4 punktami styku o takim samym kącie obciążenia i 2 obiegami kulek na wózek jezdny. Dzięki temu obciążenia z wszystkich kierunków przyjmowane są równomiernie.

Maks. przyspieszenie: 80 m/s².
Maks. prędkość przesuwu: 3 m/s.
Temperatura użytkowania: -20°C do +80°C.

Możliwe jest łączenie szyn.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili