Materiał
Obudowa i śruba radełkowana ze stali szlachetnej.
Wersja
Obudowa i śruba radełkowana niepowlekane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa i śruba radełkowana ze stali szlachetnej.
Wersja
Obudowa i śruba radełkowana niepowlekane.
Wskazówka
Obsługiwane manualnie elementy zaciskowe do mocowania statycznego. Zaciskanie ręczne za pomocą śruby radełkowanej. Szczęki zaciskowe w łożysku pływającym gwarantują symetryczny rozdział siły na szynie. Do 50 000 statycznych cykli zaciskania (wartość B10d).
Utworzone siłą tarcia połączenie między elementem zaciskowym a prowadnicą liniową występuje na trzech powierzchniach przyłożenia profilowanej szyny prowadzącej, co nie wpływa negatywnie na tory prowadnic kulkowych.
Kontrola siły mocującej jest przeprowadzana z olejowa warstwą smarną na profilowanej szynie prowadzącej.
Utworzone siłą tarcia połączenie między elementem zaciskowym a prowadnicą liniową występuje na trzech powierzchniach przyłożenia profilowanej szyny prowadzącej, co nie wpływa negatywnie na tory prowadnic kulkowych.
Kontrola siły mocującej jest przeprowadzana z olejowa warstwą smarną na profilowanej szynie prowadzącej.
Zakres temperatury
-10°C do +70°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.