PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Profil wytłaczany EN AW-6060.
Wersja
Twarde aluminium anodowane, powlekane, 50 µm. Twardość 500 HV.
Wskazówka
Szyna aluminiowa charakteryzuje się dobrą przewodnością cieplną i nagrzewa się zgodnie z wartością znamionową jedynie w przypadku bardzo wysokich prędkości stałych.

** Podać długość L2 = 20 mm oraz
* długość L = 500 mm.
Długości L2 i L mogą być podawane wyłącznie w pełnych milimetrach.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili