PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Wózek ślizgowy, korpus podstawowy, profil wytłaczany EN AW-6060.
elementy ślizgowe – niewymagający konserwacji materiał do łożysk ślizgowych iglidur® J.
Pokrywa z tworzywa.

Wersja
Powłoka z anodowanego aluminium E6/EV1. Czarne tworzywo sztuczne.
Wskazówka

Dzięki małemu momentowi bezwładności masy możliwe są duże przyspieszenia oraz - krótkotrwale - bardzo duże prędkości do 30 m/s. DryLin® Prowadnice liniowe kątowe są odporne na brud i korozję. Brak konieczności konserwacji, możliwość regulacji, cicha praca. Stosowanie w temperaturze do 80°C.
Zalecane zastosowania: przetwórstwo spożywcze, technika medyczna i technika pomieszczeń czystych.
Zacisk ręczny został opracowany z myślą o prostych zadaniach. Z powodu podatności zaciśniętego tworzywa sztucznego na pełzanie, siła zacisku słabnie z czasem (dp 70%). Nie zaleca się więc zastosowania do zaciskania części mających istotny wpływ na bezpieczeństwo..
Pasujące szyny prowadzące: patrz 21200.

Wskazówka dotycząca planu
1) Zacisk ręczny
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili