PL
Wybierz język
2 Wynik

Opis

Materiał

Wózek ślizgowy, korpus podstawowy z cynku, elementy ślizgowe z iglidur® J.
Szyna prowadząca wykonana z profilu wytłaczanego, EN AW-6060.

Wersja
Szyna prowadząca z aluminium anodowanego, powlekane, 50 µm. Twardość 500 HV.
Wskazówka

Miniaturowe prowadnice liniowe dzięki brakowi konieczności smarowania oraz odporności na korozję zupełnie nie wymagają konserwowania. Elementy ślizgowe wykonane z iglidur® J są odporne na zużycie i wymienne. Dopuszczalne jest użytkowanie w temp. do 80°C.
Dużą zaletą miniaturowych prowadnic liniowych są niewielkie wymiary.


** Podać długość L2 = 12 mm oraz
* długość L = 500 mm.
Długości L2 i L mogą być podawane wyłącznie w pełnych milimetrach.

Inni klienci również kupili