PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Korpus podstawowy wózka wykonany z cynku,
łożysko ślizgowe z tworzywa iglidur® J.
Szyny z aluminium anodowego.

Wersja
Korpus podstawowy chromianowany.
Szyna prowadząca anodyzowana, w kolorze naturalnym
Wskazówka
Miniaturowe prowadnice liniowe nie wymagają konserwacji i cechują się dużą odpornością na korozję. Dzięki niewielkiej masie możliwe są bardzo duże prędkości i przyspieszenia. Temperatura zastosowania: maks. 80°C.
Miniaturowe prowadnice liniowe nie są wrażliwe na pył i nadają się zwłaszcza do pracy bez smarowania.

** Podać długość L2 = 30 mm oraz
* długość L = 1000 mm.
Długości L2 i L mogą być podawane wyłącznie w pełnych milimetrach.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Odkryj gamę produktów norelem