PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Ciśnieniowy odlew cynkowy.
Materiał łożyska ślizgowego: iglidur® J.

Wersja
chromianowane.
Wskazówka

DryLin® Wózki ślizgowe W są odporne na korozję i nie wymagają konserwacji. Rezygnacja ze smarowania sprawia, że system jest wyjątkowo niewrażliwy na zabrudzenia. Niewielkie tarcie w przypadku braku smarowania oraz cicha praca. Do szyn pojedynczych i podwójnych. Prędkość do 15 m/s.
Temperatura użytkowania od -40 °C do maks. 90°C.

Accessory
Szyny prowadzące 21240.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili