Materiał
Element zaciskowy ze stali. Śruba zaciskowa z mosiądzu.
Wersja
Element zaciskowy niepowlekany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Element zaciskowy ze stali. Śruba zaciskowa z mosiądzu.
Wersja
Element zaciskowy niepowlekany.
Wskazówka
Element zaciskowy do wkręcania na pierścień zewnętrzny łożyska ślizgowego do stołów obrotowych 21245-01. Z momentem dokręcania 1 Nm można uzyskać moment zatrzymania 10 Nm.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.