Materiał
Aluminium EN AW-6063.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Aluminium EN AW-6063.
Wskazówka
Precyzyjne prowadnice ślizgowe są stosowane m.in. do budowy maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych, a także w przemyśle optycznym i mechanice precyzyjnej.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenie statyczne.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sań.
Dołączone jest pokrętło mikrometryczne do przesuwania sań.
M1 = zagłębienie pod śrubę.
TI = liczba otworów mocujących E1/E2/M1 w części wewnętrznej
TA = liczba otworów mocujących E/E1/MA w części zewnętrznej.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenie statyczne.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sań.
Dołączone jest pokrętło mikrometryczne do przesuwania sań.
M1 = zagłębienie pod śrubę.
TI = liczba otworów mocujących E1/E2/M1 w części wewnętrznej
TA = liczba otworów mocujących E/E1/MA w części zewnętrznej.
Zalety
- Bezpieczny zacisk nowego typu, bez przesuwania się na wysokość i w bok.
- Prowadnice bezluzowe.
- Możliwość szybkiego wykonywania późniejszych połączeń w kierunku x-y-z.
- Prowadnice bezluzowe.
- Możliwość szybkiego wykonywania późniejszych połączeń w kierunku x-y-z.
Użycie
- Ustawianie jednostek obróbkowych, kamer fotogrametrycznych, luster, mikroskopów, głowic laserów (m.in. do obróbki igieł chirurgicznych).
- Precyzyjne ustawianie głowic lutownicy, plazmowych i spawalniczych.
- Ogniskowanie dyszy wypalarki.
- Precyzyjne ustawianie głowic lutownicy, plazmowych i spawalniczych.
- Ogniskowanie dyszy wypalarki.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.