PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Forma A:
stal narzędziowa, twardość materiału 58-62 HRC.
Powierzchnie są precyzyjnie szlifowane.
Forma B:
Stal automatowa z okładzinami ślizgowymi z PTFE.
Okładziny ślizgowe samosmarujące.
Wskazówka do zamówienia
Do kompletnej prowadnicy z szyną w rozmiarze 6, długością prowadnicy 300 mm i skokiem 100 mm wymagane są:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(podać długość L, np. 300 dla L = 300 mm)
Wskazówka
W przypadku zwykłych warunków montażowych po nasmarowaniu możliwa jest maks. prędkość 15 m/min.
Wartość tarcia w zależności od rodzaju smarowania można obliczyć jako 0,04-0,08.
Do smarowania stosuje się typowe oleje do prowadnic ślizgowych.
Prowadnice wzdłużne stosuje się do poruszania, obróbki oraz pozycjonowania.
Zastosowanie
- automatyka przemysłowa
- obrabiarki
- maszyny specjalne
- instalacje narzędziowe
- urządzenia pomiarowe
Zakres temperatury
-40°C do +80°C.
Zalety
- praca bez efektu stick-slip
- bardzo dobre właściwości pracy awaryjnej
- duża odporność na zużycie
- bardzo dobre tłumienie drgań
- odporność na zabrudzenie, zderzenia i uderzenia udarowe
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili