Rolkowe systemy prowadzące norelem
W budowie narzędzi czy budowie maszyn – w szczególności przy rozwijaniu inteligentnych rozwiązań do manipulowania i automatyzacji – w logistyce magazynowej i transportowej, ale także w technice medycznej: rolkowe i teleskopowe systemy szynowe firmy sprawdzają się w licznych zastosowaniach i oferują szereg możliwości rozwiązań do wyrównywania dwutorowych, równoległych systemów prowadzących.
Zakresy zastosowania rolkowych systemów prowadzących norelem
Rolkowe systemy prowadzące norelem są stosowane zawsze tam, gdzie z przyczyn eksploatacyjnych, technicznych lub logistycznych konieczne jest przemieszczanie elementów, segmentów maszyn lub instalacji wzdłuż osi liniowej.
Rodzaje rolkowych systemów prowadzących norelem
Rolkowe systemy prowadzące norelem składają się z prowadnic szynowych o długościach sięgających do 4080 mm i rolkowych wózków prowadzących w kompaktowej i masywnej wersji wykonania o wielkości 20, 30 i 45 mm. W zależności od wielkości i wymiarów, rolkowe systemy prowadzące mogą działać z obciążeniami statycznymi do 5500 niutonów oraz z obciążeniami dynamicznymi do 12 280 niutonów.
Połączenie szyny z łożyskiem nieruchomym i ruchomym zapobiega irytującemu przekrzywianiu i zbędnemu zużyciu rolkowych systemów prowadzących, wózek prowadzący daje się ustawiać bezluzowo w szynie przez łatwe przestawienie środkowej rolki mimośrodowej z żądanym naprężeniem. Gwarantuje to precyzyjny bieg, a trwale nasmarowane łożysko rolkowe zapewnia brak wymaganej konserwacji. Współbieżny zbierak zapewnia czystość powierzchni bieżnych.
Prowadnice kulkowe norelem
W przeciwieństwie do standardowych szyn ze stali, wysokiej jakości prowadnice kulkowe ze stali do łożysk tocznych z ocynkowanymi i hartowanymi indukcyjnie bieżniami firmy norelem zapewniają jeszcze lepsze właściwości bieżne i wyższą trwałość wartości.
Rolkowe wózki prowadzące norelem
Oprócz rolkowych wózków prowadzących ze stali norelem oferuje rolkowe wózki prowadzące ze stali z zbierakiem ze zmodyfikowanego poliamidu oraz rolkowe wózki prowadzące z odlewu ciśnieniowego aluminium z zbierakiem ze zmodyfikowanego poliamidu. W przypadku rolkowych wózków prowadzących z aluminiowego odlewu ciśnieniowego zastosowano opatentowaną technologię zbieraka, umożliwiającą realizowanie szybszych i cichszych przesuwów przy jednoczesnym smarowaniu całego systemu w trakcie ruchu.
Zastosowane materiały rolkowych systemów prowadzących
Rolkowe wózki prowadzące norelem są produkowane ze stali lub aluminium i mają ocynkowaną powierzchnię. Rolki są także wykonane ze stali, podłużne uszczelki wargowe rolkowych wózków prowadzących z gumy, główki rolkowych wózków prowadzących z poliestru, a zbierak ze zmodyfikowanego poliamidu.
Szyny rolkowych systemów prowadzących norelem są produkowane ze stali lub stali do łożysk tocznych, a powierzchnie są ocynkowane. Bieżnie i kulki są hartowane indukcyjnie, a szyny, bieżniki i koszyki łożysk kulkowych są ocynkowane.
Zalety rolkowych systemów prowadzących
Rolkowe systemy prowadzące norelem dostępne w „THE BIG GREEN BOOK“ lub w sklepie norelem Shop cechują się bardzo wysoką wytrzymałością, zawierają lekko poruszające się rolkowe systemy prowadzące i wymagają niewielkich nakładów na konserwację. Współczynnik tarcia rolkowych wózków prowadzących norelem jest bardzo niski, dzięki czemu poruszają się one niezwykle lekko. Do łatwego montażu szyn można zastosować śruby zgodne z normą DIN EN ISO.
Dalsze zalety:
- Rolkowe systemy prowadzące i systemy teleskopowe zapewniają łatwiejsze procesy obsługi w wielu obszarach
- Rolkowe systemy prowadzące przyczyniają się do zwiększenia wydajności koncepcji produkcji i kompaktowych koncepcji instalacji
- Możliwe wysokie współczynniki nośności rolkowych systemów prowadzących / duża obciążalność
- Możliwość realizacji prędkości przesuwu do 7 m/s