PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Materiał mocujący w zestawie.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na niepełną długość z dwóch stron skok jest mniejszy od długości wbudowania. To korzystna cenowo alternatywa, zapewniająca pozbawione tarcia oraz bardzo stabilne otwieranie i zamykanie szuflad itp. Zatrzask w pozycji środkowej. Boczne złącza śrubowe szyny wewnętrznej zostały zastąpione nakładkami kątowymi. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.

Nieodpowiednie do montażu poziomego.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Zalety
Wysuw w obydwu kierunkach
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili