Materiał
Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Szyny ze stali nierdzewnej 1.4301.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4034.
Wersja
Szyny bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Koszyki łożyskowe bez powłoki.
Kulki bez powłoki.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na niepełną długość skok jest mniejszy od długości wbudowania. Zatrzask w pozycji zamkniętej.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 lub 80 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Zalety
Zatrzask w pozycji zamkniętej
Nadaje się do montażu płaskiego
Łatwe przemieszczanie
Nadaje się do montażu płaskiego
Łatwe przemieszczanie
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.