PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja
Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż parami.
Wskazówka
W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.

Nieodpowiednie do montażu poziomego.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 1,8 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.
Zalety
Niewielka wysokości szyny
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili